chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L100
Bestell-ID-Nr. 6871008
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-N1/2A4-AP8X-H1141/L100
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 706,20
Artikel gesamt
€ 706,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren