chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4-NA-H1141/L220 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-N1/2A4-NA-H1141/L220
Bestell-ID-Nr. 6870837
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Anwendungsbereich
Standard
Anzeige
4-stelliges 12-Segment-Display um 180° drehbar, rot oder grün
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-N1/2A4-NA-H1141/L220
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 536,91
Artikel gesamt
€ 536,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren