chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140/L080 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140/L080
Bestell-ID-Nr. 6870826
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
1/2″ NPT
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140/L080
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 690,80
Artikel gesamt
€ 690,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren