chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-M18-AP8X/DO45 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-M18-AP8X/DO45
Bestell-ID-Nr. 6870726
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.3
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Gase
Prozessanschluss
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 224,84
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-M18-AP8X/DO45
Artikel gesamt
€ 224,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren