chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-M18-LIX/D240 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-M18-LIX/D240
Bestell-ID-Nr. 6870719
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.3
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Gase
Prozessanschluss
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 305,25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-M18-LIX/D240
Artikel gesamt
€ 305,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren