chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-M18-AP8X/D041 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-M18-AP8X/D041 5M
Bestell-ID-Nr. 6870718
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
5
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Gase
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-M18-AP8X/D041 5M
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 292,60
Artikel gesamt
€ 292,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren