chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FCS-M18-LIX/D071 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-M18-LIX/D071
Bestell-ID-Nr. 6870713
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.3
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Gase
Prozessanschluss
M18 x 1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-M18-LIX/D071
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 256,30
Artikel gesamt
€ 256,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren