chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FTCI-1/2D10A4P-2ARX-H1160/D525 | TURCK – Your Global Automation Partner
Durchflussüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
FTCI-1/2D10A4P-2ARX-H1160/D525
Bestell-ID-Nr. 6870689
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Inline
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Durchflussmessung
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
65
Medientemperatur min. (°C)
10
Prozessanschluss
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 1.470,70
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FTCI-1/2D10A4P-2ARX-H1160/D525
Artikel gesamt
€ 1.470,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren