chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCI-D08A4P-NA-H1141/D038 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Strömungsüberwachung Inline-Sensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCI-D08A4P-NA-H1141/D038
Bestell-ID-Nr. 6870683
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Anwendungsbereich
Standard
Bauform
Inline
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
0
Prozessanschluss
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 306,35
Artikel gesamt
€ 306,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCI-D08A4P-NA-H1141/D038
Support kontaktieren