chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/D205 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/D205
Bestell-ID-Nr. 6870681
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Inline
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Durchflussmessung
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
95
Medientemperatur min. (°C)
-10
Prozessanschluss
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 684,20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/D205
Artikel gesamt
€ 684,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren