chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/D203
Bestell-ID-Nr. 6870680
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 919,60
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/D203
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Inline
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
95
Medientemperatur min. (°C)
-10
Prozessanschluss
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Artikel gesamt
€ 919,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren