chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCI-D08A4P-ARX-H1140/D038 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCI-D08A4P-ARX-H1140/D038
Bestell-ID-Nr. 6870647
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Inline
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
0
Prozessanschluss
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 538,56
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCI-D08A4P-ARX-H1140/D038
Artikel gesamt
€ 538,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren