chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2DY-NA | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-G1/2DY-NA
Bestell-ID-Nr. 6870510
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
PVDF
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-10
Prozessanschluss
Schutzart
IP68
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 489,72
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2DY-NA
Artikel gesamt
€ 489,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren