chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-GL1/2A4-NA-H1141/D500 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-GL1/2A4-NA-H1141/D500
Bestell-ID-Nr. 6870425
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Hochdruck
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 370,92
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-GL1/2A4-NA-H1141/D500
Artikel gesamt
€ 370,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren