chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2A4-NAEX/AL220 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-G1/2A4-NAEX/AL220
Bestell-ID-Nr. 6870388
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Gase
Prozessanschluss
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 1.178,10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2A4-NAEX/AL220
Artikel gesamt
€ 1.178,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren