chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-GL1/2TN-NA/D100/D107 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-GL1/2TN-NA/D100/D107
Bestell-ID-Nr. 6870143
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Hochtemperatur
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
Titan/Metallkeramik (3.7035)
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
120
Medientemperatur min. (°C)
10
Schutzart
IP68
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 1.166,00
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-GL1/2TN-NA/D100/D107
Artikel gesamt
€ 1.166,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren