chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC/L200 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC/L200
Bestell-ID-Nr. 6870099
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Prozessanschluss
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP68
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 885,50
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC/L200
Artikel gesamt
€ 885,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren