chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D036
Bestell-ID-Nr. 6870018
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Prozessanschluss
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D036
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 460,79
Artikel gesamt
€ 460,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren