chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FS101-300L-60-2UPN8-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungssensor
FS101-300L-60-2UPN8-H1141
Bestell-ID-Nr. 100054906
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
157,4 mm x 38 mm x 49 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
41.9
Elektrischer Ausgang
IO-Link,
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-25
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Stablänge (mm)
70
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti), O-Ring FKM
Zulassungen
CE, cULus, UKCA
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 374,55
Artikel gesamt
€ 374,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FS101-300L-60-2UPN8-H1141
Support kontaktieren