chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCS-M18-IOL-0.2-RS4T | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Durchflussüberwachungssensor für Luftstrom mit integrierter Auswerteelektronik
FCS-M18-IOL-0.2-RS4T
Bestell-ID-Nr. 100052050
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Eintauch
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Leitungslänge (m)
0.2
Medientemperatur max. (°C)
70
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Gase
Prozessanschluss
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 251,90
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-M18-IOL-0.2-RS4T
Artikel gesamt
€ 251,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren