chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
Q240RA-US-ILQ
Bestell-ID-Nr. 3097662
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Radarsensoren
Q240RA-US-ILQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
55 mm x 158 mm x 186,9 mm
Abstrahlwinkel
Antennenanschluss
intern, planar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Laufzeit
Betriebsspannung
DC
Einstellmöglichkeit
DIP-Schalter, Software
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Frequenzband
K-Band, ISM Region
Frequenzbereich
24.05 - 24.25 GHz
Funktion
Abstandsmessung
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
100000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Abstrahlwinkel
Max. Reichweite (mm)
100000
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 4.232,55
Artikel gesamt
€ 4.232,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren