chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Neigungssensor mit erhöhter Dämpfung
B2N10H-Q20L60-2LU4-H1151/S1217
Bestell-ID-Nr. 1534115
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 351,12
Artikel gesamt
€ 351,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B2N10H-Q20L60-2LU4-H1151/S1217
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 30 mm x 20 mm
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Zero point adjustable
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
100
Messprinzip
Beschleunigung
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Support kontaktieren