chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Neigungssensor mit erhöhter Dämpfung
B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/S1217
Bestell-ID-Nr. 1534058
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 351,12
Artikel gesamt
€ 351,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/S1217
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 30 mm x 20 mm
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Einbaubedingungen
vertikal
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Messprinzip
Beschleunigung
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
Analogausgang