chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Neigungssensor mit erweitertem Temperaturbereich
B2N85H-Q20L60-2LU3/S97
Bestell-ID-Nr. 1534040
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 471,02
Artikel gesamt
€ 471,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B2N85H-Q20L60-2LU3/S97
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 30 mm x 20 mm
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
120
Leitungslänge (m)
2
Messprinzip
Beschleunigung
Qualität aktive Fläche
PBT-GF20-V0
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang