chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B2N30H-Q20L60-2LI2-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Neigungssensor
B2N30H-Q20L60-2LI2-H1151
Bestell-ID-Nr. 1534024
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 30 mm x 20 mm
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Zero point adjustable
Betriebsspannung
DC
Breite
30
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
60
Messprinzip
Beschleunigung
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B2N30H-Q20L60-2LI2-H1151
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 351,12
Artikel gesamt
€ 351,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren