chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamischer Neigungssensor mit Analogausgängen für KFZ Bordnetze
B2NF85H-QR20-2LUX3LD-H1151
Bestell-ID-Nr. 100055209
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 379,50
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B2NF85H-QR20-2LUX3LD-H1151
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
für KFZ Bordnetze, E1-Typengenehmigung
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Fusion aus Gyroskop und Beschleunigung
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
E1-Typgenehmigung
Hauptfunktionen
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Artikel gesamt
€ 379,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren