chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B1N360V-QR20-2LI2X3-H1151/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Neigungssensor mit Analogausgängen
B1N360V-QR20-2LI2X3-H1151/3GD
Bestell-ID-Nr. 100051196
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Beschleunigung
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
,
Hauptfunktionen
Anzahl der Messachsen
1
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 251,90
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B1N360V-QR20-2LI2X3-H1151/3GD
Artikel gesamt
€ 251,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren