chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Neigungssensor mit erweitertem Temperaturbereich
B2N25H-QR20-2LU6-0.15-DT04-4P
Bestell-ID-Nr. 100000644
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 271,70
Artikel gesamt
€ 13.585,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Neigungssensoren
B2N25H-QR20-2LU6-0.15-DT04-4P
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,4 mm x 62,5 mm x 20 mm
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
62.5
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
71.4
Messprinzip
Beschleunigung
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Deutsch DT04-4P
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Anzahl der Messachsen
2
Ausgangsfunktion
Analogausgang