chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNT-2AP6X-0.6-RSC4.4T/S930/S3395 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNT-2AP6X-0.6-RSC4.4T/S930/S3395
Bestell-ID-Nr. 46859281
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Qualität aktive Fläche
PP
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 143,55
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNT-2AP6X-0.6-RSC4.4T/S930/S3395
Artikel gesamt
€ 143,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren