chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNR-AN6X W/M
Bestell-ID-Nr. 4685847
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNR-AN6X W/M
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
14
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
1
Länge
14
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Ausgangsfunktion
NPN
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 73,04
Artikel gesamt
€ 73,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren