chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3S W/M
Bestell-ID-Nr. 4685843
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 77,33
Artikel gesamt
€ 77,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3S W/M
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
110
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
Support kontaktieren