chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNR-AP6X 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNR-AP6X 12M
Bestell-ID-Nr. 4685779
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
15
Länge
140
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
12
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 98,45
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNR-AP6X 12M
Artikel gesamt
€ 98,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren