chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-NST-RP6X/S235 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor Magnetinduktiver Näherungssensor
BIM-NST-RP6X/S235
Bestell-ID-Nr. 4685512
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 17 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
130
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
T-Nut-Zylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, Profilzylinder
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 77,33
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-NST-RP6X/S235
Artikel gesamt
€ 77,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren