chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-KST-AN6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-KST-AN6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 46743
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
37 mm x 16 mm x 17 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
30
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-ZN/Al/PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Höhe
20
Länge
140
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Zylinderbauform
Rundzylinder
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 103,51
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-KST-AN6X-V1131
Artikel gesamt
€ 103,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren