chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder (magnetfeldfest)
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3
Bestell-ID-Nr. 4627290
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
34 mm x 17 mm x 34 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
190
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder, Zuganker-Zylinder,
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Zylinderbauform
Zuganker-Zylinder, Profilzylinder,
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 137,72
Artikel gesamt
€ 137,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren