chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-PST-RN6X W/KLP 80 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-PST-RN6X W/KLP 80
Bestell-ID-Nr. 4625710
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
23 mm x 14 mm x 16 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
150
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
Rundzylinder
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 83,27
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-PST-RN6X W/KLP 80
Artikel gesamt
€ 83,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren