chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-PSM-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-PSM-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4625600
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
22 mm x 14 mm x 18,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
90
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Al/PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Höhe
20
Länge
150
Qualität aktive Fläche
Al
Schaltfrequenz (kHz)
1
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
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 68,09
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-PSM-AP6X-V1131
Artikel gesamt
€ 68,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren