chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BIM-PSM-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-PSM-AP6X
Bestell-ID-Nr. 4625400
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
22 mm x 14 mm x 18,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
Al/PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
Al
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-PSM-AP6X
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 68,09
Artikel gesamt
€ 68,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren