chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BIM-IKE-AP6X 6M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-IKE-AP6X 6M
Bestell-ID-Nr. 4621406
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
6
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-IKE-AP6X 6M
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 71,94
Artikel gesamt
€ 71,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren