chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-EG08-AN6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor Magnetinduktiver Näherungssensor
BIM-EG08-AN6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 4621303
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
78
Besondere Merkmale
magnet-induktiv
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
10
Länge
100
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
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
Magnetfeldsensoren
BIM-EG08-AN6X-V1131
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 115,39
Artikel gesamt
€ 115,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren