chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-AKT-AD4X W/KLA1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-AKT-AD4X W/KLA1
Bestell-ID-Nr. 4480090
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 30 mm x 15 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
230
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
Profilzylinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 91,08
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-AKT-AD4X W/KLA1
Artikel gesamt
€ 91,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren