chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor mit TIN-Beschichtung
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-0.3XYE-RS4/S1182
Bestell-ID-Nr. 1600624
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 434,61
Artikel gesamt
€ 434,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
1.4301 (AISI 304)
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-0.3XYE-RS4/S1182