chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schweißmutternsensor Magnetfeldsensor mit TIN-Beschichtung
NIMFE-EM12/6.2L101-UN6X-H1141/S1182
Bestell-ID-Nr. 1600614
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 338,58
Artikel gesamt
€ 338,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Schweißmutternsensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
1.4301 (AISI 304)
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
NIMFE-EM12/6.2L101-UN6X-H1141/S1182