chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BIM-EM12E-AP4X | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor Magnetinduktiver Näherungssensor
BIM-EM12E-AP4X
Bestell-ID-Nr. 1579918
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
90
Besondere Merkmale
magnet-induktiv
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-EM12E-AP4X
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 116,27
Artikel gesamt
€ 116,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren