chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-IKM-AZ3X2 W/KLI3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder (magnetfeldfest)
BIM-IKM-AZ3X2 W/KLI3
Bestell-ID-Nr. 1347290
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
34 mm x 17 mm x 34 mm
Bauform
Quader
Betriebsspannung
AC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
190
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder, Zuganker-Zylinder,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
Zuganker-Zylinder, Profilzylinder,
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-IKM-AZ3X2 W/KLI3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 142,67
Artikel gesamt
€ 142,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren