chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Magnetfeldsensor Magnetinduktiver Näherungssensor
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21/3D
Bestell-ID-Nr. 1074005
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 95,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-EG08-Y1X-2-RS4.21/3D
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
78
Besondere Merkmale
magnet-induktiv
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
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
NAMUR
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 95,04
Support kontaktieren