chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-NST-Y1X 4M
Bestell-ID-Nr. 1058402
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 17 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
4
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Zylinderbauform
Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-NST-Y1X 4M
Zylinderbauform
T-Nut-Zylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, Profilzylinder
Ausgangsfunktion
NAMUR
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 67,32
Artikel gesamt
€ 67,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren