chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-PST-Y1X-0.2-RS4.21T W/KLP80
Bestell-ID-Nr. 1057095
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
23 mm x 14 mm x 16 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Zylinderbauform
Rundzylinder
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-PST-Y1X-0.2-RS4.21T W/KLP80
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Rundzylinder
Ausgangsfunktion
NAMUR
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 153,67
Artikel gesamt
€ 153,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren