chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-PST-Y1X-0.15-RS4.21/S90
Bestell-ID-Nr. 1057022
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 81,62
Artikel gesamt
€ 81,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-PST-Y1X-0.15-RS4.21/S90
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
23 mm x 14 mm x 16 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
190
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
0.15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
Rundzylinder
Ausgangsfunktion
NAMUR
Support kontaktieren