chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-IKT-Y1X 6M
Bestell-ID-Nr. 1056006
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 66,99
Artikel gesamt
€ 66,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
6
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Profilzylinder, Zuganker-Zylinder,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
Zuganker-Zylinder, Profilzylinder,
Ausgangsfunktion
NAMUR
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-IKT-Y1X 6M